text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MK9-PL050CNT

Description:  ETIQUETTE ADHESIVE TRANS 5MMX8ME

CUP: 786210978321

Cassette pour étiquettes adhésives 5 millimètres x 8 mètres, transparent
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.315 in , 8 mm

Largeur

0.197 in , 5 mm