n° de catalogue : LNC1B12N60LD10NEXRF
Description:
CUP:
Descripteurs
Catégorie |
Série LNC |
Application |
Institutionnel, Industriel, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
60 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 12 VCC |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Batterie |
Au nickel-cadmium |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Cadre : en polychlorure de vinyle / plaque frontale : en polycarbonate |
Montage |
Universelle |
Couleur |
Noir |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Emergi-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 12-5/8 po x Largeur 14 po |
Documents/outils de soutien
Feuille d'instruction |
NA |
Dessin de vente |
NA |