text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB94913

Description:  WARNING ARC FLASH HZD LBL 3-1/2 X10

CUP: 786210838663

Étiquette de sécurité en polyester auto-adhésif, 5 x 3-1/2 pouces, légende WARNING Arc Flash Hazard, caractère noir sur fond orange
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self Sticking safety signs have a 5 to 8 year durability.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Self Sticking safety signs have a 5 to 8 year durability.

Spécifications

Matériau

Polyester

Couleur

Black on Orange

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Grosseur

5 x 3 /12

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant