n° de catalogue : LAC2W12802LD9ZCATNTP
Description:
CUP:
Unité Combinée Pictogramme, double face, montage universel, Couleur: blanc du fabricant, diagnostique, non audible, vis inviolables, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 80 W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, Style de phare: standard, 120/277 Vca, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série LAC |
Application |
Institutionnel, Industriel, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
80 W |
Tension nominale |
120/277 VCA, 12 VCC |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Légende |
Allumé |
Matériau |
Métal |
Montage |
Universelle |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
5 W |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 12-1/8 po x Largeur 14-1/2 po |