text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC1W12502LD10NEXRF

Description: 

CUP:

Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage universel, Couleur: blanc du fabricant, système avec interface NEXUS sans fil, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 50 W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Style de phare: standard, 120/347 Vca , Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série LAC

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

50 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

Au plomb-calcium

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Légende

Allumé

Matériau

Métal

Montage

Universelle

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 12-1/8 po x Largeur 14-1/2 po

Documents/outils de soutien

Feuille d'instruction

NA

Dessin de vente

NA