n° de catalogue : EZ-YHS38
Description: 3/8 PO ETIQUETTES THERMORET JAUNES
CUP: 786210949086
Marqueur de fil EZL pour gamme de calibre de fils 6-14, en polyoléfine jaune, thermorétractable, 3/8 pouce, longueur de 5 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for wire and cable.
- Print heat-shrink sleeves on the spot.
- Clear, non smudging lettering.
- Chemical/solvent resistant.
- Available in yellow, white, and metallic markers.
- Flame retardant Polyolefin material, 3:1 shrink ratio.
- Easy to peel, split-back design.
Descripteurs
Catégorie |
Distributrice et rouleau de marqueurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot. |
Spécifications
Couleur du fond |
Yellow |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
14-6 AWG |
Largeur |
3/8 in , 9.52 mm |