n° de catalogue : EZ-WP38
Description: POLYESTER PERMANENT BLANC 3/8 PO
CUP: 786210900735
Marqueur de fil EZL pour application à plat, polyester blanc permanent, 3/8 pouce, longueur de 18 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot.
- Clear, non smudging lettering. Chemical/solvent resistant. Available in yellow, white, and metallic markers.
- Easy to peel, split-back design.
Descripteurs
Catégorie |
Distributrice et rouleau de marqueurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot. |
Spécifications
Matériau |
Polyester |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Largeur |
3/8 in , 9.52 mm |