text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EZ-WP12

Description:  POLYESTER PERMANENT BLANC 1/2 PO

CUP: 786210900759

Marqueur de fil EZL pour application à plat, polyester blanc permanent, 1/2 pouce, longueur de 18 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot.
  • Clear, non smudging lettering. Chemical/solvent resistant. Available in yellow, white, and metallic markers.
  • Easy to peel, split-back design.

Descripteurs

Catégorie

Distributrice et rouleau de marqueurs de fils

Caractéristiques spéciales

Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot.

Spécifications

Matériau

Polyester

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Largeur

1/2 in , 12.7 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant