n° de catalogue : EZ-WN12
Description: NYLON FLEXIBLE BLANC 1/2 PO
CUP: 786210900827
Marqueur de fil EZL pour application à plat, nylon blanc souple, 1/2 pouce, longueur de 12,5 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot.
- Clear, non smudging lettering. Chemical/solvent resistant. Available in yellow, white, and metallic markers.
- Easy to peel, split-back design.
Descripteurs
Catégorie |
Distributrice et rouleau de marqueurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for wire and cable. Print heat-shrink sleeves on the spot. |
Application |
For flat applications |
Spécifications
Matériau |
Nylon |
Couleur du fond |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Longueur |
12.5 ft |
Largeur |
1/2 in |