n° de catalogue : 24ESL144UNCPS3TB/2LM
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 24V, Puissance de la batterie : 144W, Couleur : blanc d'usine, 120/347VAC, auto-alimenté, diagnostics, non-audible, alimentation constante, 3 Amps, bloc de connexion DC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style de tête : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série ESL |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
144 W |
Tension nominale |
120/347 VCA |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Emergi-Lite |