text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
éclairage d’urgence
Emergi-Lite
Unités à batterie
Unités à batterie
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Type de lampe
Type de lampe
–
DEL
DEL MR16
Grosseur
Grosseur
–
Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po
Hauteur 16-1/8 po x Largeur 16-1/8 po
Hauteur 16-1/8 po x Largeur 23-1/8 po
Tension nominale
Tension nominale
–
12 V
120/347 VCA
120/347 VCA, 12 VCC
120/347 VCA, 24 VCC
Wattage
Wattage
–
36 W
72 W
72 W
100 W
144 W
200 W
216 W
250 W
288 W
360 W
720 W
... +
Batterie
Batterie
–
Au plomb-calcium
Couleur
Couleur
–
Blanc du fabricant
Blanc polaire
Montage
Montage
–
Au plafond
Nombre de lampes
Nombre de lampes
–
0
2
Puissance de la lampe
Puissance de la lampe
–
4 W
4 W
6 W
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.