text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD7-ULTP13WAD

Description: 

CUP:

Unité de combinaison de pictogrammes, Type de batterie : plomb-calcium, montage simple face au plafond ou au mur, 120/347VAC, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie : 50W, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Couleur : blanc d'usine, diagnostics, audible, Style de tête : blindé, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Combo Ultima Pictogramme

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

50 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

Au plomb-calcium

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Thermoplastique

Montage

Au plafond ou au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

4 W

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po