text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD10-ULTP12W

Description: 

CUP:

Unité Combinée Pictogramme, Type de batterie: plomb-calcium, simple face, montage mural ou montage au plafond , 120/277 Vca, Tension c.c.: 6 V, Puissance de la batterie: 50 W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Couleur: blanc du fabricant, diagnostique, non audible, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Combo Ultima Pictogramme

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

50 W

Tension nominale

120/277 VCA, 6 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

Au plomb-calcium

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Légende

Allumé

Matériau

Thermoplastique

Montage

Au plafond ou au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po

Documents/outils de soutien

Dessin de vente

Cliquez ici