text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRAP1N2LD10W2VR

Description: 

CUP:

Unité de combinaison de pictogrammes, montage mural simple face (sans auvent), Couleur : blanc d'usine, 120/277VAC, diagnostics, non audible, écran en polycarbonate avec vis inviolables, Type de pile : NiMH, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 50W, auto-alimenté, Style de tête : blindé, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, sans auvent, écran en polycarbonate avec vis inviolables
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Grande Pictogramme Combinaison

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

50 W

Tension nominale

120/277 VCA, 12 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

NiMH

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Thermoplastique

Montage

Au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po