text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRAP12LD10W3ATVR

Description: 

CUP:

Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage mural ou montage au plafond , Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , diagnostique, audible, écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables, Type de batterie: NiMH, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 50 W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement, écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Grande Pictogramme Combinaison

Application

Institutionnel, Industriel, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

50 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

NiMH

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Légende

Allumé

Matériau

Thermoplastique

Montage

Au plafond ou au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po