text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL72UNCTTBACDC/0

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie : 72W, 120/347VAC, Tension DC : 12V, Couleur : blanc d'usine, auto-alimenté, diagnostics, non-audible, cabine-pneu, bloc de connexion AC/DC, Type de lampe : pas de lampes, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série ESL

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

72 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Nombre de lampes

0

Matériau

Acier

Montage

Au plafond

Couleur

Blanc du fabricant

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po