n° de catalogue : 12ESL36UNCTTBACDC/0
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie : 36W, 120/347VAC, Tension DC : 12V, Couleur : blanc d'usine, auto-alimenté, diagnostics, non-audible, cabine-pneu, bloc de connexion AC/DC, Type de lampe : pas de lampes, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série ESL |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
36 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 12 VCC |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Nombre de lampes |
0 |
Matériau |
Acier |
Montage |
Au plafond |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Classifications
Marque de produit |
Emergi-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po |