text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL100UD/2EF150LJ

Description: 

CUP:

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 100 W, Couleur: blanc polaire, 120/347 Vca , diagnostique, audible, Style de phare: deco, autonome, délai de temporisation (15 minutes), deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Taille du boîtier: A, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série ESL

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

100 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Acier

Montage

Au plafond

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po