text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI72171-1

Description:  SQ BOX 2-1/8IN DEEP 1 IN KO 42CU IN

UPC: 622538412126

Made or assembled in Canada.

4-11/16 inches square box 2-1/8 inches depth 42 cubic inches. 1 inch knockouts. Raised ground screw.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

42 pouces cube

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici