text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI53171-ER

Description:  4IN SQ EXT RING 2-1/8IN DEEP KO

UPC: 622538411402

Made or assembled in Canada.

Extension for concrete rings 4 inches height x 4 inches width x 2-1/8 inches depth 30 cubic inches. Mounts directly on concrete rings.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Prolongement pour boîte électrique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

30 pouces cubes

Débouchures

10

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici