text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC1102-LH

Description:  DEVICE BOX 2IN DEEP LOOMEX/BX

UPC: 622538414663

Made or assembled in Canada.

Gangable device box 3 inches height x 2 inches width x 2 inches depth 10 cubic inches volume.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

10 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici