text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT1200U02

n° de catalogue : 1SCA105796R1001

Description:  2P SW 1200A NF 600V UL98

UPC: 6417019396941

Handle and shaft must be ordered separatly.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Non-fusible disconnect

Product Main Type

OT1200U

Standards

IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4

Ampere Rating UL/CSA

1200 A

Number of Poles

2

Quantity / Count

1