text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : OT800U03C

n° de catalogue : 1SCA104030R1001

Description:  3P DBL THRW SW 800A NF D-D LH

UPC: 6417019383736

Handle and shaft has to be ordered separately
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rotary Disconnects

Spécifications

Product Name

Change-over disconnect

Product Main Type

OT800U_C

Ampere Rating UL/CSA

800 A

Number of Poles

3

Quantity / Count

1