text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 851001  |  Art. Nr. : 011002400060

Omschrijving:  Overbruggingsrail E27

EAN: 5412348510014

Jumper bar for fuse base E27
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Penzekeringen, Stiftveiligheidshouders

Familie

Toebehoren

Specificaties

Series

Toebehoren voor schroefveiligheidshouders

Reeks

Overbruggingsrail

Groep

Voor E27 (011/2645-010) - Lengte: 1m - Diameter: 12x5

In (A)

160

Standaards / keurmerken

CE

Stap (mm)

42 mm

Klassificaties

Keurmerken

CEBEC

ETIM 5.0

EC001522 - Verzamelrail

ETIM 6.0

EC001522 - Verzamelrail

ETIM 7.0

EC001522 - Verzamelrail

Afmetingen

Gewicht

0.430 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1