Ref. Nr. : 692505 | Art. Nr. : EPC32C20
Omschrijving: EPC30 Automaat Unibis 3 kA 2P 20A type C
EAN: 5413656925057
Omschrijvingen
|
Category |
Lijnbeveiliging |
|
Familie |
Lijnbeveiliging |
Specificaties
|
In (A) |
20 |
|
Number of Poles |
2P |
|
Aantal modules |
1 |
|
Uitschakelcurve |
C (5-10 In) |
|
Groep |
ElfaPlus Unibis (compact) |
|
Reeks |
Tertiair |
|
Schakelaar |
EPC30 : 3kA |
|
Verbinding boven |
Contact met schroef |
|
Verbinding onder |
Schroef contact |
|
Normen |
3kA huishoudelijk EN 60898 |
|
AC/DC |
AC |
|
Logo |
GE |
|
Nominale stroom (2) |
240 V / 415 V |
|
Kortsluitvermogen (kA) |
3 |
|
Selectiviteitsklasse |
3 |
|
Aansluitbereik: max (mm²) |
10-16 mm² |
|
Elektrische levensduur |
20000/10000 |
|
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
12 V |
|
Aansluitbereik: min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
|
Tropicalisatie |
95%RH bij 55°C |
Klassificaties
|
Keurmerken |
CE |
|
ETIM 5.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
|
ETIM 6.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
|
ETIM 7.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.160 kg |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
12 |
Operating Performance
|
Gebruikstemperatuur |
-25°C / 55°C |