Ref. Nr. : 671540 | Art. Nr. : Hti103C080
Omschrijving: Hti100 automatische schakelaar 10kA 3P 80A 5-10 In
EAN: 5413656715405
- Veilig en betrouwbaar
- Duidelijke bedrukking
- Hoge beschermingsgraad IP20
- Hangslotvergrendeling
- verzegelbare aansluitingen
- Gebruiksvriendelijk
- Multifunctioneel
- Motoraandrijving: Een toestel, links en rechts koppelbaar
- Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
- Op afstand uitschakelspoel en relais
- Hulpcontacten
- Eenvoudig te installeren
- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Hoog draaimoment van 4.5 Nm
- Klemmen met grote aansluitsectie 35mm²
Omschrijvingen
|
Category |
Lijnbeveiliging |
|
Familie |
Lijnbeveiliging |
Specificaties
|
In (A) |
80 |
|
Number of Poles |
3P |
|
Aantal modules |
4.5 |
|
Uitschakelcurve |
C (5-10 In) |
|
Groep |
Serie Hti : 80-100-125A |
|
Reeks |
Tertiair - Industrieel |
|
Schakelaar |
Hti : 10-15kA |
|
Verbinding boven |
Contact met schroef |
|
Verbinding onder |
Schroef contact |
|
Normen |
10-15kA Industrieel BS EN 60947-2 |
|
AC/DC |
AC |
|
Logo |
GE |
|
Nominale stroom (2) |
240 V / 415 V |
|
Kortsluitvermogen (kA) |
10-15 |
|
Aansluitbereik: max (mm²) |
70 mm² |
|
Elektrische levensduur |
10000/4000 |
|
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
12 V |
|
Aansluitbereik: min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
|
Tropicalisatie |
95%RH bij 55°C |
Klassificaties
|
Keurmerken |
CE |
|
ETIM 5.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
|
ETIM 6.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
|
ETIM 7.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.375 kg |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
1 |
Operating Performance
|
Gebruikstemperatuur |
-25°C / 55°C |