Ref. Nr. : 610002 | Art. Nr. : 011002440030
Omschrijving: Vervalring zekeringhouder 30-20mm
EAN: 5413656100027
						Kan alleen gebruikt worden bij zekeringen op een afstand van 20 mm,op railstellen met een afstand van 20-30 mm.
beide delen zijn noodzakelijk (610002 & 610003 - zie toebehoren)
					beide delen zijn noodzakelijk (610002 & 610003 - zie toebehoren)
						Meer bekijken
						Minder bekijken
					
				
				Ga voor meer info naar: 
				industrialsolutions.be.abb.com
					
			Omschrijvingen
| Category | Penzekeringen, Stiftveiligheidshouders | 
| Familie | Toebehoren | 
Specificaties
| Series | Toebehoren voor stiftveiligheidshouders 63A | 
| Reeks | Vervalringen | 
| In (A) | 63 | 
| Standaards / keurmerken | CE | 
Klassificaties
| Keurmerken | CEBEC | 
| ETIM 5.0 | EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek | 
| ETIM 6.0 | EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek | 
| ETIM 7.0 | EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek | 
Afmetingen
| Gewicht | 0.005 kg | 
Package Information
| Verpakkingseenheid (3) | 25 | 
                        Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden
                 
	
								