text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CL04D310MD

Ref. Nr. : 112096  |  Art. Nr. : CL04D310MD

Omschrijving:  CL04D310MD Contactor 3P 24V DC

EAN: 8425095120969

Series CL & RL, 3P contactor, Schroefaansluiting, Stuurspanning (V): 24 V DC Max. stroom AC1 (A): 60 Max. stroom AC3 (A): 32 Toelaatbaar vermogen 220V/230V (kW): 9 Toelaatbaar vermogen 380V/400V (kW): 16 Hulpcontacten: 1NO
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

CL-serie - contactoren

Specificaties

Series

3-polige contactors van 9 tot 105 A (AC3)

Stuurkring

DC

Spoelspanning: DC

24 V

Klemtype

Dubbel kooiklem

Resistieve belasting AC1 (2)

60 A

Motoren <= 440V, 3-fasig 50/60Hz AC3

32 A

Elektrische levensduur: aantal schakelcyclussen AC3

2 x 106

Hulpcontacten

1NO

Type

Voor contactoren type CL-D

Toelaatbaar vermogen AC3 220V, 230V

9 kW

Toelaatbaar vermogen AC3 380V, 400V

16 kW

Toelaatbaar vermogen AC3 415V, 440V

16 kW

Toelaatbaar vermogen AC3 500V

18.5 kW

Verpakking (stukken)

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000066 - Contactor/Magneetschakelaar voor AC

ETIM 6.0

EC000066 - Contactor/Magneetschakelaar voor AC

ETIM 7.0

EC000066 - Contactor/Magneetschakelaar voor AC

Afmetingen

Gewicht

0.835 kg