text.skipToContent text.skipToNavigation

Contactoren

Uw resultaten beperken
– +
Klasse–
Category–
  • ...  +
Type toebehoren–
Gebruikscategorie–
Series–
  • ...  +
Aantal hoofdpolen–
Reeks–
  • ...  +
Stuurkring–
Spoelspanning: AC dubbele freq (50-60Hz)–
Spoelspanning: DC–
Klemtype–
Spoelspanning: AC (50 Hz)–
Thermische stroom Ith–
Resistieve belasting AC1 (2)–
Spoelspanning: AC (60 Hz)–
Circuit de commande: CA/CC module électronic (50-60Hz)–
Elektrische levensduur: aantal schakelcyclussen AC1–
Elektrische levensduur: aantal schakelcyclussen AC3–
Hulpcontacten–
  • ...  +
Hoofdcontacten–
Toepasbaar met–
Bevestiging–
Contacten–
  • ...  +
Frequentie spoelspanning: AC–
Groep–
Spoelspanning: AC–
  • ...  +
Aansluitstuk–
Motoren <= 440V, 3-fasig 50/60Hz AC3–
Type–
Frequentie spoelspanning: wisselspanning (2)–