text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LB3AL

Ref. Nr. : 110439  |  Art. Nr. : LB3AL

Omschrijving:  LB3AL Spoel 208V AC(CL03..CL04 )

EAN: 8425095104396

Series CL & RL, Spoel 208V AC(CL03..CL04 )
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

CL-serie - contactoren

Specificaties

Series

Toebehoren

Stuurkring

AC

Frequentie spoelspanning: AC

60 Hz

Reeks

Vervangingsspoel

Type

For contactors type CL - A

Toepasbaar met

CL03 - CL45

Klassificaties

ETIM 6.0

EC001043 - Contactorspoel(Magneetschakelaarspoel)

ETIM 7.0

EC001043 - Contactorspoel(Magneetschakelaarspoel)

Afmetingen

Gewicht

0,102 kg