text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : MCRA022ATJ

Ref. Nr. : 100023  |  Art. Nr. : MCRA022ATJ

Omschrijving:  Minihulpcont.Serie M, Schroef, 2NO+2NC, 110V/50Hz, 120V/60Hz, AC

EAN: 8425095000230

  • Stuurkring:
    Wisselspanning tot 600V
  • Klemmen gekenmerkt volgens EN 50011
  • Bevestigingssysteem voor snelle en eenvoudige montage door het vastklikken op een genormaliseerd profiel volgens EN50022-35
  • Klemmen met schroef of faston aansluiting beveiligd tegen toevallige aanraking volgens VDE 0106 T.100, VBG 4
  • Versie voor gedrukte schakeling
  • Mogelijkheid tot montage van directe of vertraagde hulpcontactblokken en ontstoringsblokken
  • Beveiligingsgraad IP20 volgens EN60529
  • Conform IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

M-serie - mini-hulpcontactoren

Specificaties

Series

Minihulpcontactoren (Ith = 16A)

Stuurkring

AC

Terminal

Schroefaansluiting

Spoelspanning: AC

120 V

Contacten volgens EN 50011

2NO+2NC

Frequentie spoelspanning: AC

50-60 Hz

Aantal contacten

4

Gebruikscategorie AC15

110/120V - 6A
220/240V - 6A
380/400V - 4A
415/440V - 4A
500V - 2.5A
660/690V - 1.5A

Gebruikscategorie DC13

110V - 1.2A
220V - 0.6A
24V - 5A
440V - 0.25A
48V - 3.5A

Verpakking (stukken)

20

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000066 - Contactor/Magneetschakelaar voor AC

ETIM 6.0

EC000066 - Contactor/Magneetschakelaar voor AC

ETIM 7.0

EC000196 - Hulprelais

Afmetingen

Gewicht

0.170 kg