text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Réf. : 102038  |  No. Art. : MCRA031AT5

Description:  Borne à vis, 3NO+1NC, 220V/50-60Hz AC Bobine bifréquence (GE)

EAN: 8425095020382

  • Circuit de commande:
    Courant alternatif jusqu'à 600V
    Courant continu jusqu'à 250V
  • Repérage des bornes selon EN 50011
  • Système de fixation pour montage rapide et simple par encliquetage sur profilé normalisé EN 50022-35
  • Bornes à vis et bornes faston protégées contre les contacts accidentels selon VDE 0106 T.100 et VBG4
  • Version pour circuit imprimé
  • Possibilité de montage de blocs de contacts auxiliaires instantanés ou temporisés et d'un bloc antiparasitage
  • Degré de protection IP20 selon IEC 144
  • En conformité avec IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Série M - Mini-contacteurs auxiliaires

Caractéristiques

Séries

Minicontacteurs auxiliaires (Ith = 16A)

Circuit de commande

CA

Terminal

Borne à vis

Circuit de commande: CA bobine bifréq (50-60Hz)

220 V

Contacts selon EN 50011

3NO+1NF

Nombre de contacts

4

Catégorie d'utilisation CA15

110/120V - 6A
220/240V - 6A
380/400V - 4A
415/440V - 4A
500V - 2.5A
660/690V - 1.5A

Catégorie d'utilisation CC13

110V - 1.2A
220V - 0.6A
24V - 5A
440V - 0.25A
48V - 3.5A

Emballage (pcs)

20

Classifications

ETIM 5.0

EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif

ETIM 6.0

EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif

ETIM 7.0

EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif

Dimensions

Poids

0.170 kg