text.skipToContent text.skipToNavigation

Contacteurs

Affinez vos résultats
– +
Classe–
Category–
  • ...  +
Type d'accessoire–
Catégorie d'utilisation–
Séries–
  • ...  +
Gamme–
  • ...  +
Nombre de pôles de puissance–
Circuit de commande–
Circuit de commande: CA bobine bifréq (50-60Hz)–
Circuit de commande: CC–
Moteurs <= 440V, 3-phasés 50/60Hz CA3–
Circuit de commande: CA (50 Hz)–
Courant thermique Ithe–
Circuit de commande: CA (60 Hz)–
Puissance admissible CA3 220V, 230V (2)–
  • ...  +
Endur. Élec.: # manoeuvres CA1 (2)–
Spoelspanning: AC/DC met electronische module (50-60Hz)–
Endur. Élec.: # manoeuvres CA3–
Contacts auxiliaires–
  • ...  +
Type–
Utilisation (2)–
Montage–
Fréquence de tensions de bobine: courant alternatif–
  • ...  +
Fréquence de tensions de bobine: CA–
Groupe–
Circuit de commande: CA–
  • ...  +
Raccordement (3)–
Puissance admissible CA3 380V, 400V (2)–
Type (2)–
Fréquence de tensions de bobine: courant alternatif (3)–