n° de catalogue : WTMP-26B
Description: WIRE MKR BK-POLYOLEFIN-CALIBRATION
CUP: 786210892412
Carnet de marqueurs de fils, en polyoléfine, format poche pour le contrôle de la qualité, légende CALIBRATION (vert), marqueur de 0,5 x 0,625 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy to carry and use - just peel the marker from the page.
- Clean and convenient - markers are tabbed so fingers never touch the adhesive.
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs de fils inscriptibles |
Caractéristiques spéciales |
Easy to carry and use - just peel the marker from the page. |
Spécifications
Matériau |
Polyolefin |
Légende |
CALIBRATION (green) |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |