Alternate Catalog No. : UH 11
n° de catalogue : UH11
Description: AL TWIN MECHCONN 2WIRE 6-350 4-1/16
CUP: 783786754823
Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Nécessaire 2 fils. Calibre des conducteurs #6-350. Longueur du connecteur 4-1/16 pouces. 2 vis par côté.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
- Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
- EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
- Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Range Taking - No Compression Tools or Dies Required. 4-1/16 inch Long. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Entièrement isolé, étanche |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |