text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC503

Description:  EMBASE MONT-FAISCEAU UNIQUE .6 X 3

CUP: 786210804835

Embase de montage, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 79 mm (3,11 pouces), largeur de 15,8 mm (0,622 pouce), hauteur de 5,1 mm (0,201 pouce), montage par vis, emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E49405 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD TY-RAP® Mounting Bases US

EPD Ty-Rap Cable Ties US

EPD Ty-Rap Cable Ties CA

EPD Deltec® heavy-duty cable strap US

EPD TyGenic Antimicrobial Detectable Cable Ties EUC-AMA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici