n° de catalogue : SRFR-500-WH-C
Description: SPIRALE IGNIF POLYETH BLANC .5
CUP: 728494102764
Enveloppe en spirale, polyéthylène blanc ignifuge résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 14,3 mm (0,563 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,57 mm (0,062 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
- Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
- Available in 3 materials.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
|
Catégorie |
Enveloppes en spirale |
|
Caractéristiques spéciales |
Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters. |
Spécifications
|
Couleur |
Blanc |
|
Matériau |
Flame Retardant Polyethylene |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
|
Diamètre extérieur |
0.50 in , 12.7 mm |
|
Diamètre maximum du faisceau |
4 in , 101.2 mm |
|
Diamètre minimum du faisceau |
0.375 in , 9.5 mm |
|
Longueur |
100 ft , 30.48 mm |
|
Épaisseur du mur |
0.062 in , 1.57 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |