n° de catalogue : SP40/BL/25M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SP32 X 25M
CUP: 5020963000331
Conduit noir à haute flexibilité, résistant aux liquides. Grosseur nominale 1-1/4 pouce, 40 millimètres. Diamètre extérieur 44,5 millimètres, diamètre intérieur 37,7 millimètres. Rayon de courbure 80 millimètres. Longueur 25 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings |
Spécifications
Rayon |
80 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 po |
Diamètre extérieur |
44.5 mm |
Diamètre intérieur |
37.7 mm |
Longueur |
25 m |