n° de catalogue : RAAS22X
Description: EPISSUR THERMOR BOUT-BOUT CAL 22-18
CUP: 786210223896
- Self-insulated with heat-shrinkable polyolefin and internally coated sealant. Upon completed installation, a fully sealed connection is achieved to protect the joint against the degrading effects of galvanic action, corrosion, and environmental exposure.
- Application Tools: WT1255
- Alternate Package Qty: 2RAS18X
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Auto-isolée de polyoléfine thermorétractable et dotée d’un enduit interne d’obturation. Une fois l’installation complétée, l’étanchéité est assurée et la connexion est protégée des effets défavorables de l’action galvanique, de la corrosion et de l’exposition à l’environnement. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Électro étamé |
Couleur |
Rouge |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |