text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-7-50-9-C

Description:  ATTACHE 50 LB NAT 7PO

CUP: 728494917207

Attache pour câble, naturelle, standard. Longueur 7,5 pouces, diamètre maximum du faisceau 1-3/4 pouce. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

7,435 pouces , 188,85 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

0,0625 pouce/1,59 millimètres-1,75 pouce/44,45 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici