text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EMEV-SB61-1

Description:  BOITE DERIVATION 125A DISJ. 60A N1

CUP: 708917444107

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîtier de répartition Série EM - Taille maximale de service jusqu'à 125 ampères. Calibre du disjoncteur de 60 ampères. Usage à l'intérieur
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Electrical general purpose enclosure

Specifications

NEMA Rating

Type 1

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA - SPE-1000

Dimensions

Size

11-1/2 in x 9-1/2 in x 4 in

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here