Catalog No. : EMEV-SB51-1
Description: BOITE DERIVATION 125A DISJ. 50A N1
CUP: 708917444091
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîtier de répartition Série EM - Taille maximale de service jusqu'à 125 ampères. Calibre du disjoncteur de 50 ampères. Usage à l'intérieur
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Electrical general purpose enclosure |
Specifications
|
NEMA Rating |
Type 1 |
Classifications
|
Brand Name |
Microlectric |
|
Standard |
CSA - SPE-1000 |
Dimensions
|
Size |
11-1/2 in x 9-1/2 in x 4 in |