text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EMEV-SB32-0

Description:  BOITE DERIVATION 250A DISJ. 30A 3R

CUP: 708917444114

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîtier de répartition Série EM - Taille maximale de service jusqu'à 255 ampères. Calibre du disjoncteur de 30 ampères. Usage à l'extérieur et l'intérieur
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Electrical general purpose enclosure

Specifications

NEMA Rating

Type 3R

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA - SPE-1000

Dimensions

Size

17 in x 10 in x 4 in

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here