Catalog No. : EMEV-S52-1
Description: EVEMS CHARGE UNIQUE 50A/200A Nema 1
CUP: 708917431633
Fabriqué ou assemblé au Canada.
SGÉVÉ Série EM Solo 50A – Pour entrées principales jusqu’à 200 ampères. Usage à l'intérieur.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Installer une borne de recharge pour VÉ sans effectuer de coûteuses mises à niveau électriques et éviter les surcharges.
- Pour bornes de recharge de 16 à 50 ampères.
- Surveillance en temps réel des entrées de service de 125 à 200 ampères.
- Utilisation à l'intérieur.
- Format compact.
- Installation facile et rapide.
- Technologie exclusive brevetée.
Descriptors
|
Category |
Power monitoring or control systems |
|
Type |
Power monitoring or control systems |
Specifications
|
Amperage Rating |
16 to 50 A |
|
Cable Size |
14-4 AWG (Cu Only) |
|
Enclosure |
Type 1 |
|
Frequency Rating |
50-60 Hz |
|
Phase |
Single Phase |
|
Voltage Rating |
208/240 V AC |
Classifications
|
Brand Name |
Microlectric |
Dimensions
|
Size |
7.25 in x 9.06 in x 4.36 in |