text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EMEV-S52-0

Description:  EVEMS CHARGE UNIQUE 50A/200A 3R

CUP: 708917431626

Fabriqué ou assemblé au Canada.

SGÉVÉ Série EM Solo 50A – Pour entrées principales jusqu’à 200 ampères. Usage à l'extérieur.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Installer une borne de recharge pour VÉ sans effectuer de coûteuses mises à niveau électriques et éviter les surcharges.
  • Pour bornes de recharge de 16 à 50 ampères.
  • Surveillance en temps réel des entrées de service de 125 à 200 ampères.
  • Utilisation à l'extérieur.
  • Format compact.
  • Installation facile et rapide.
  • Technologie exclusive brevetée.

Descriptors

Category

Power monitoring or control systems

Type

Power monitoring or control systems

Specifications

Amperage Rating

16 to 50 A

Cable Size

14-4 AWG (Cu Only)

Enclosure

Type 3R

Frequency Rating

50-60 Hz

Phase

Single Phase

Voltage Rating

208/240 V AC

Classifications

Brand Name

Microlectric

Dimensions

Size

7.25 in x 9.06 in x 4.36 in

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here