n° de catalogue : EMEV-H64-0
Description: EVEMS HUB 6 POSITIONS 400A 3R
CUP: 708917444060
Fabriqué ou assemblé au Canada.
HUB Série EM - Pour entrées principales jusqu'à 400 ampères. Usage à l'extérieur et l'intérieur
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Systèmes de surveillance ou de contrôle de l'alimentation électrique |
Spécifications
|
Ampères |
12 à 48 A |
|
Calibre de câble |
18 AWG à 16 AWG - Cuivre seulement |
|
Enceinte |
Type 3R |
|
Phase |
monophase |
|
Tension nominale |
5 V DC |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA C22.2 No. 14-18 |
Dimensions
|
Grosseur |
7 po x 8 po x 3 po |