text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EMEV-D51-0

Description:  EVEMS DUO 50A/100A 3R

CUP: 708917431657

Fabriqué ou assemblé au Canada.

SGÉVÉ Série EM Duo 50A – Pour entrées principales jusqu’à 100 ampères. Usage à l'extérieur et l'intérieur.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Installer une borne de recharge pour VÉ sans effectuer de coûteuses mises à niveau électriques et éviter les surcharges.
  • Gérer deux bornes de recharge de 16 à 50 ampères en toute simplicité.
  • Surveillance en temps réel des entrées de service de 60 à 100 ampères.
  • Utilisation à l'intérieur et l'extérieur.
  • Installation facile et rapide.
  • Technologie exclusive brevetée.

Descripteurs

Catégorie

Systèmes de surveillance ou de contrôle de l'alimentation électrique

Type

Systèmes de surveillance ou de contrôle de l'énergie

Spécifications

Ampères

10 à 50 A

Calibre de câble

14-4 AWG (cu seulement)

Enceinte

Type 3R

Cote de fréquence

50-60 Hz

Phase

monophase

Tension nominale

208/240 V AC

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Grosseur

9.25 po x 9.06 po x 4.36 po

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici