text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : E989NNR

Description:  BOITE JONCTION PVC 4X4X6

CUP: 34481066842

Boîte de jonction moulée, Longueur 4 pouces x Largeur 4 pouces x Profondeur 6 pouces, Matériel PVC, Couleur Gris, Emballage de 10
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

The first non-metallic junction box UL Listed with a NEMA 6P rating per Section 314, exception of the National Electrical Code.

Application

Résistante à la corrosion et propriétés physiques nécessaire pour l'enfouissement direct

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR31146 461201 N/A 31146-57 N/A
UL E88685 N/A BGUZ N/A N/A

Sustainability

Environmental product declaration

9AKK108471A4224