text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-1/4X100EG

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE 1/4 X 1

CUP: 786210585901

Vis, a tete hexagonale, de 1/4 pouce x 1 pouce, en acier electrogalvanise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Caractéristiques spéciales

All threaded products are American Standard thread, free fit class 2

Application

To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici