n° de catalogue : CSS-B
Description: BASE POUR SANGLE DELTEC
CUP: 786210712123
Base en acier plaqué zinc, pour sangle Deltec. Longueur de 48,4 millimètres (1,9 pouce), largeur de 14,3 millimètres (0,56 pouce), hauteur de 7,1 millimètres (0,28 pouces). Deux trous de montage de 6,7 millimètres (0,26 pouce).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
- Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
- Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
- Application Tools: WT3D
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes. |
Application |
Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles |
Spécifications
Matériau |
Acier plaqué zinc |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
non isolee |
Trous de vis |
0.26 in , 6.7 mm |
Température de fonctionnement |
-30 to +150 F , -34 to +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Deltec |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |